Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
CEA01
明细表
CEA01-D14-h3-p3
CODE
LX1
类型
螺钉固定型
CZ1
主体膜片材质
铝合金
BMCL1
表面处理
阳极氧化
FJ
附件
紧定螺钉
D
mm
H
h
mm
P
p
mm
L
22 mm
C
7.5 mm
U
7.0 mm
A
螺钉固定型
3.8 mm
M
M3
LT
锁紧扭矩
0.7 Nm
RT
额定转矩
2.0 Nm
MT
最大扭矩
4.0 Nm
MS
最高转速
10000 rpm
MOI
惯性力矩
1.98x10^-7 kg.m^2
STR
静态扭转刚性
20 Nm/rad
RD
径向偏差
0.1 mm
AD1
角向偏差
1 °
AD
轴向偏差
±0.6 mm
W1
重量
6 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型