Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
rmt - rmtx
Bill of material
DBV11-RMT-16-50
CODE
DBV11-RMT
CB
cb
mm
TRIP
trip
mm
MC
mc
BM
bm
PC
pc
A
107 mm
AD
22.5 mm
AE
22.5 mm
AF
60 mm
B
75 mm
BC
72 mm
C
40 mm
CA
39 mm
D
18.0 mm
J
9.5 mm
JA
5.0 mm
JB
75 mm
JC
30 mm
JD
6.5 mm
JE
6.5 mm
K
M5x0.8shen10
KB
30 mm
KC
50 mm
L
M6x1.0shen9.5
LD
5.5 mm
P
M5x0.8
R
12 mm
RB
52 mm
S
19 mm
T
14 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)