Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
tn - TN系列双轴气缸
明细表
DBN11-TN-10-10-S
CODE
DBN11-TN
CB
缸径
mm
TRIP
行程
mm
MC
磁石代号
PC
牙型代码
M5x0.8
A
58 mm
AB
12 mm
AC
46 mm
B
42 mm
BA
41 mm
C
17 mm
CA
16 mm
D
6 mm
DA
7 mm
G
18 mm
H
5 mm
J
两边6深6.5 通孔3.5 mm
JB
10 mm
K
M3x0.5深5
KB
26 mm
PA
20 mm
PB
8.5 mm
L
两边6深6.5 通孔3.5 mm
LC
34 mm
MB
34 mm
R
2.5 mm
LB
30.0 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型