카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
110H3P0843A3
VIPDO
fagongchangzidonghua
sifudianji
bujindianji
110-2
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/sifudianji/bujindianji/110-2/110-2.prj},{NB=110H3P0843A3},{CNSORDERNO=110H3P0843A3},{SA=1.2},{SD=19},{L1=26},{AD=3DM2282}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
110-2 - 1102x
Bill of material
110H3P0843A3
CNSORDERNO
110H3P0843A3
110H3P1260A3
110H3P1665A3
110H3P2070A3
110H3P0843A3
110H3P1260A3
110H3P1665A3
110H3P2070A3
SA
Step angle
1.2
°
ST
Static torque
8
Nm
PC
Phase current
6.50
A
R
resistance
1.00
Q
PI
Phase inductance
11.9
mH
SD
Shaft diameter
19
mm
SL
Shaft length
40
mm
L
length
137
mm
L1
26
mm
AD
Adapter driver
3DM2282
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청