카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
AC1-01M30DA0A1
VIPDO
fagongchangzidonghua
sifudianji
sifudianji
220-1
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/sifudianji/sifudianji/220-1/220-1.prj},{NB=AC1-01M30DA0A1},{CODE=AC1},{RP=01},{V=M},{RS=30},{I=D},{VL=A0},{E=A1},{RS1=3000},{MS=6000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
220-1 - 2201x
Bill of material
AC1-01M30DA0A1
CODE
AC1
RP
Rated power
01:100W
02:200W
04:400W
08:750W
01:100W
02:200W
04:400W
08:750W
V
Voltage
M:220V
M:220V
V
RS
Rated speed
30:3000rpm
30:3000rpm
rpm
I
inertia
D:D
D:D
VL
Voltage level
A0:danquan17
A1:duoquan17
E0:danquan17
E1:duoquan23
C0:danquan24
C1:duoquan24
A0:danquan17
A1:duoquan17
E0:danquan17
E1:duoquan23
C0:danquan24
C1:duoquan24
E
enclosure
A1:a1
B1:b1
C1:c1
D1:d1
A2:a2
B2:b2
C2:c2
D2:d2
A1:a1
B1:b1
C1:c1
D1:d1
A2:a2
B2:b2
C2:c2
D2:d2
RO
Rated output
0.10
kW
RT
Rated torque
0.318
Nm
IMT
Instantaneous maximum torque
0.945
Nm
RC
Rated current
1.1
A
IMC
Instantaneous maximum current
3.3
A
RS1
Rated speed
3000
rpm
MS
Maximum speed
6000
rpm
RI
rotor inertia
0.046
LC
40
mm
LL
79.000
mm
LR
25
mm
LA
46
mm
LZ
4.5
mm
LH
33
mm
LG
5
mm
LE
2.5
mm
S
8
mm
LB
30
mm
TP
M3×8
LK
14
mm
KH
6.0
mm
KW
3
mm
W
3
mm
T
3
mm
W1
weight
0.47
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청