Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
dwh01
Bill of material
DWH01-25
CODE
LX1
A
CDFX
XYZ
CZ1
THJ
BMCL1
HSFSZ
GG
gg
TMCC
tmcc
25x25 mm
XC
xc
+5/-5 mm
ZXKD
zxkd
10 μm
XNXZ
xnxzyqydl
0.5 mm
NFZ
nfz
28.4 N
YDJD
ydjdzxd
50 μm
RXLJ1
rxljsxbd
1.3 N.m
RXLJ2
rxljzybd
1.5 N.m
RXLJ3
rxljcxgd
1.3 N.m
ZJD
zjd
70 μm
ZL
zl
0.15 kg