카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
LAB01-MSA30LS-L200-N-FC
VIPDO
fagongchangzidonghua
zhixiangdaogui
msa-s
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixiangdaogui/msa-s/msa-s-ls-zpt.prj},{NB=LAB01-MSA30LS-L200-N-FC},{CODE=LAB0},{NOBPR=1},{MODEL=MSA30LS},{SN=MSA},{SE=30},{ST=Overload type : LS : Square },{DPOOC=},{PG=FC},{LR=200},{AG=N},{H=45},{W=60},{L=119.2},{W2=16.0},{H2=8.0},{B=40},{C=60},{SXE=M8x10},{E3=10},{L1=93.6},{T=11.7},{N=10.0},{G=12.0},{K=6.8},{D1=3.3},{YZ=G-M6},{W1=28},{H1=26},{P=80},{E=20.0},{DXHXD=14x12x9},{H3=12.0},{D2=9.0},{BDL=47.9},{BLS=77},{MP=1.07},{MP1=5.81},{MY=1.07},{MY1=5.81},{MR=1.05},{SW=1.12},{GRW=4.8},{PPATH=msa-s-ls-0.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
msas
Bill of material
LAB01-MSA30LS-L200-N-FC
CNSORDERNO
规格型号
LAB01-MSA30LS-L200-N-FC
LAB01-MSA30LS-L200-N-FC
CODE
LAB0
NOBPR
Number of Block Per Rail
MODEL
Model
MSA30LS
MSA30LS
SN
Series name
MSA
SE
size
30
30
ST
Slider type
Overload type : LS : Square
Overload type : LS : Square
DPOOC
Dust protection option of carriage
Blank
UU
SS
ZZ
DD
KK
LL
RR
HD
Blank
UU
SS
ZZ
DD
KK
LL
RR
HD
PG
Preloading
FC : Light preload
F0 : Medium preload
F1 : Heavy preload
FC : Light preload
F0 : Medium preload
F1 : Heavy preload
LR
Guide rail length
mm
값 입력 LR
Guide rail length
mm
cm
inch
ft
확인
AG
Accuracy grade
N
H
P
SP
UP
N
H
P
SP
UP
H
height Outline dimensions
45
45
mm
W
width Outline dimensions
60
60
mm
L
length Outline dimensions
119.2
119.2
mm
W2
Outline dimensions
16.0
16.0
mm
H2
Outline dimensions
8.0
8.0
mm
B
Slider size
40
40
mm
C
Slider size
60
60
mm
SXE
Sxe Slider size
M8x10
M8x10
mm
L1
Slider size
93.6
93.6
mm
T
Slider size
11.7
11.7
mm
N
Slider size
10.0
10.0
mm
G
Slider size
12.0
12.0
mm
K
Slider size
6.8
6.8
mm
D1
d1 Slider size
3.3
mm
YZ
Oil nozzle specifications
G-M6
G-M6
mm
W1
Guide rail width
28
28
mm
H1
Height of guide rail
26
26
mm
P
Guide rail pitch
80
80
mm
E
std. Guide rail dimensions
20.0
20.0
mm
DXHXD
D×h×d Guide rail dimensions
14x12x9
14x12x9
mm
BDL
Basic/dynamic load C/kN
47.9
47.9
BLS
Basic load/static load C0/kN
77
77
MP
Single/Permissible Static Torque
1.07
1.07
MP1
Dual/Allowable Static Torque
5.81
5.81
MY
Single/Permissible Static Torque
1.07
1.07
MY1
Dual/Allowable Static Torque
5.81
5.81
MR
Single/Permissible Static Torque
1.05
1.05
SW
Slider weight/kg
1.12
1.12
GRW
Guide rail weight kg/m
4.8
4.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청