Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
voestalpine
Beschreibung
3.3 - Büchsen (mit Klammernfräsung) und Klammern
Stückliste
19005+19792
IDENTNR
Büchse + Klammer Ident-Nr.
IDENTNRB
Büchsen Ident-Nr.
IDENTNRK
Klammer Ident-Nr.
D
H7
mm
L
mm
D1
h6
mm
D2
-0.8
mm
L1
+0.3/+0.5
mm
L2
-0.1
mm
L3
-0.4
mm
B
±0.25
mm
R1
mm
R2
mm
R3
-0.4
mm
BI
Innendurchmesser
mm
BB
h9
mm
LL
-0.4
mm
H
h11
mm
B1
+0.2
mm
B2
+0.3
mm
H1
+0.1
mm
H2
+0.4
mm
LL1
+0.2
mm
DD1
mm
DD2
H13
mm
ZI
Zylinderschraube DIN EN ISO 4762
GEWICHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84833080
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    voestalpine
    2.1 - Büchsen ohne Bund
    voestalpine
    3.20 - Büchsen und Klammern
    voestalpine
    3.14 - Büchsen
    voestalpine
    3.1 - Büchsen nach DIN 9834 und Klammern nach DIN 9832
    voestalpine
    3.12 - Büchsen
    Intercom
    N982 - Fuehrungssaeulen DIN 9825 / ISO 9182
    voestalpine
    3.2 - Büchsen und Klammern nach NAAMS
    FIBRO
    2085.72. - Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmierstoff
    voestalpine
    7.3 - Gleitplatten, Dicke = 16mm; 25mm
    SCHUNK
    SPA 40 RF - Spannbolzen
    AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
    AMF 6370ZNU - Spannbolzen UNITOOL
    voestalpine
    7.7 - Gleitplatten, Dicke=8mm; 12mm; 16mm; 20mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen