19005+19792
voestalpine
3. Bushings with flange
Powered by
CAD모델 선택
{voest/03_buechsen_mit_bund/03_03_asmtab.prj},{NB=VA_Buchse_19005+19792},{IDENTNR=19005+19792},{IDENTNRB=19005},{IDENTNRK=19792},{D=50},{V=1.000},{L=72},{D1=63},{D2=75},{L1=14},{L2=8},{L3=8},{B=6.0},{R1=6},{R2=1.6},{R3=1.6},{K=19792},{VER=2},{BI=50},{BB=25},{LL=40},{H=14},{B1=15.5},{B2=6},{H1=8},{H2=9.0},{LL1=20},{DD1=9.5},{DD2=14.5},{ZI=2xM8},{PPATH=03_03_asmtpl.prj},{GEWICHT=0.62},{CTN=84833080},{VW2=VW52628 ALT}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
3.3 - Bushings (with clamp milling) and clamps
Bill of material
19005+19792
IDENTNR
Bushing + Clamp Code-No.
19005+19792
19005+19792
IDENTNRB
Bushing Code-No.
19005
19005
IDENTNRK
Clamp Code-No.
19792
19792
D
H7
50
50
mm
L
72
72
mm
D1
h6
63
63
mm
D2
-0.8
75
75
mm
L1
+0.3/+0.5
14
14
mm
L2
-0.1
8
8
mm
L3
-0.4
8
8
mm
B
±0.25
6.0
6.0
mm
R1
6
6
mm
R2
1.6
1.6
mm
R3
-0.4
1.6
1.6
mm
BI
Inner diameter
50
50
mm
BB
h9
25
25
mm
LL
-0.4
40
40
mm
H
h11
14
14
mm
B1
+0.2
15.5
15.5
mm
B2
+0.3
6
6
mm
H1
+0.1
8
8
mm
H2
+0.4
9.0
9.0
mm
LL1
+0.2
20
20
mm
DD1
9.5
9.5
mm
DD2
H13
14.5
14.5
mm
ZI
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
2xM8
2xM8
GEWICHT
Weight
0.62
0.62
kg
CTN
Customs Tariff Number
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2.1 - Bushings without flange
voestalpine
14.06.2023
3.20 - Bushings and clamps
voestalpine
15.06.2023
3.14 - Bushings
voestalpine
15.06.2023
3.1 - Bushings acc. DIN 9834 and clamps acc. DIN 9832
voestalpine
15.06.2023
3.12 - Bushings
voestalpine
15.06.2023
N982 - Guide pillar DIN 9825 / ISO 9182 - N982
Intercom
15.07.2022
3.2 - Bushings and clamps acc. NAAMS
voestalpine
14.06.2023
2085.72. - Guide bush with collar, Bronze with solid lubricant
FIBRO
21.07.2023
7.3 - Wear plates, thickness = 16mm; 25mm
voestalpine
15.06.2023
SPA 40 RF - Clamping Pins
SCHUNK
22.11.2023
AMF 6370ZNU - Pull-stud UNITOOL
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
07.12.2023
7.7 - Wear plates, thickness = 8 mm; 12 mm; 16 mm; 20 mm
voestalpine
15.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청