17498
voestalpine
3. Bushings with flange
Powered by
CAD모델 선택
{voest/03_buechsen_mit_bund/03_11.prj},{NB=VA_Buchsen_17498},{IDENTNR=17498},{D=22},{D1=30},{D2=35},{L2=8},{L3=6},{L4=3},{R=2.0},{L=84},{L1=76},{X=2},{GEWICHT=0.20},{CTN=84833080},{HASCO=Z1000W/76/22},{DMEMILACRON=R04W2276},{FIBRO1=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 106
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
3.11 - Bushings
Bill of material
17498
IDENTNR
Code-No. WF 750/1A
17498
17498
D
Inner diameter Ød +0.3/+0.1 / H7
22
22
mm
D1
Outer diameter Ød1 e7/k6
30
30
mm
D2
Outer diameter Ød2 -0.2
35
35
mm
L2
Distance L2
8
8
mm
L3
Distance L3 ±0.05
6
6
mm
L4
Distance L4
3
3
mm
R
Radius r
2.0
2.0
mm
L
Length L
84
84
mm
L1
Length L1 -0.5/-1
76
76
mm
GEWICHT
Weight
0.20
0.20
kg
CTN
Customs Tariff Number
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
17.1 - Guide posts (f6) without groove acc. to DIN 9833, style D
voestalpine
15.06.2023
2.1 - Bushings without flange
voestalpine
14.06.2023
17.4 - Guide posts with clamps
voestalpine
15.06.2023
3.14 - Bushings
voestalpine
15.06.2023
3.10 - Bushings
voestalpine
15.06.2023
3.7 - Bushings
voestalpine
15.06.2023
3.57 A - HOSE NOZZLE
VDL
23.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청