Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
voestalpine
Beschreibung
7.9 - Gleitplatten, Dicke=8mm; 10mm
Stückliste
16701
IDENTNR
Ident-Nr. WF 750/1A
B
Breite b -0.1/-0.25
mm
L
Länge L +0.25
mm
S
Dicke s +0.05
mm
L1
Länge L1
mm
L2
Länge L2
mm
GEWICHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84833080
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Rigon
    RBP-25 - Self-lubricating plate
    voestalpine
    7.1 - Gleitplatten, Dicke=20mm
    Rigon
    RBP33 - Self-lubricating plate
    voestalpine
    7.7 - Gleitplatten, Dicke=8mm; 12mm; 16mm; 20mm
    D-M-E
    L-Gibs For Gib Assemblies
    D-M-E
    Self-Lubricating Square Gibs
    Rigon
    RBP-38 - Self-lubricating plate
    Royme
    PBGV - PACV - Wear plate
    Royme
    EBGW - Angular guide
    Royme
    PBGF - Wear plate
    voestalpine
    7.25 - Gleitplatten, Dicke = 15 mm
    voestalpine
    7.16 - Gleitplatten, Dicke = 10 mm
    voestalpine
    7.18 - Gleitplatten, Dicke = 5 mm
    voestalpine
    7.15 - Gleitplatten, Dicke = 10 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen