16701
voestalpine
7. Wear plates
Powered by
CAD모델 선택
{voest/07_gleitplatten/07_09.prj},{NB=VA_Platte_16701},{IDENTNR=16701},{B=18},{L=50},{S=8},{H=8},{L1=28},{L2=6},{R=4},{GEWICHT=0.06},{CTN=84833080},{HASCO=Z15W/18x8x50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
7.9 - Wear plates, thickness = 8 mm; 10 mm
Bill of material
16701
IDENTNR
Code-No. WF 750/1A
16701
16701
B
Width b -0.1/-0.25
18
18
mm
L
Length L +0.25
50
50
mm
S
Thickness s +0.05
8
8
mm
L1
Lenght L1
28
28
mm
L2
Lenght L2
6
6
mm
GEWICHT
Weight
0.06
0.06
kg
CTN
Customs tariff number
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RBP-25 - Self-lubricating plate
Rigon
28.05.2024
7.1 - Wear plates, thickness = 20 mm
voestalpine
15.06.2023
RBP33 - Self-lubricating plate
Rigon
28.05.2024
7.7 - Wear plates, thickness = 8 mm; 12 mm; 16 mm; 20 mm
voestalpine
15.06.2023
L-Gibs For Gib Assemblies
D-M-E
24.05.2024
Self-Lubricating Square Gibs
D-M-E
24.05.2024
RBP-38 - Self-lubricating plate
Rigon
28.05.2024
PBGV - PACV - Wear plate
Royme
18.11.2022
EBGW - Angular guide
Royme
18.11.2022
PBGF - Wear plate
Royme
18.11.2022
7.25 - Wear plates, thickness = 15 mm
voestalpine
15.06.2023
7.16 - Wear plates, thickness = 10 mm
voestalpine
15.06.2023
7.18 - Wear plates, thickness = 5 mm
voestalpine
15.06.2023
7.15 - Wear plates, thickness = 10 mm
voestalpine
15.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청