Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
voestalpine
Beschreibung
7.12 - Gleitplatten / WF 750/ 1A mit Festschmierstoff, ohne Schmiernut, Dicke = 20mm
Stückliste
18646
IDENTNR
Ident-Nr.
WERKSTOFF
Werkstoff
WF 750/1A
B
Breite 0/-2
mm
L
Länge ±0.1
mm
S
Dicke ±0.01
20 mm
B1
±0.1
mm
B2
±0.1
mm
B3
±0.1
mm
L1
±0.1
mm
L2
±0.1
mm
L3
±0.1
mm
L4
±0.1
mm
L5
±0.1
mm
FORM
Form
STK
Zyl.-Schraube DIN EN ISO 4762
GEWICHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84833080
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen