Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
7.12 - Wear plates / WF 750/1A with lubricant, without oil groove, thickness = 20mm
Bill of material
18646
IDENTNR
Code-No.
WERKSTOFF
Material
WF 750/1A
B
Width 0/-2
mm
L
Length ±0.1
mm
S
Thickness ±0.01
20 mm
B1
±0.1
mm
B2
±0.1
mm
B3
±0.1
mm
L1
±0.1
mm
L2
±0.1
mm
L3
±0.1
mm
L4
±0.1
mm
L5
±0.1
mm
FORM
Style
STK
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
GEWICHT
Weight
kg
CTN
Customs tariff number
84833080
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés