Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 14
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
7.12 - Wear plates / WF 750/1A with lubricant, without oil groove, thickness = 20mm
Bill of material
18646
IDENTNR
Code-No.
WERKSTOFF
Material
WF 750/1A
B
Width 0/-2
mm
L
Length ±0.1
mm
S
Thickness ±0.01
20 mm
B1
±0.1
mm
B2
±0.1
mm
B3
±0.1
mm
L1
±0.1
mm
L2
±0.1
mm
L3
±0.1
mm
L4
±0.1
mm
L5
±0.1
mm
FORM
Style
STK
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
GEWICHT
Weight
kg
CTN
Customs tariff number
84833080
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей