Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
7.25 - Wear plates, thickness = 15 mm
Bill of material
19721
IDENTNR
Code-No. WF 750/1A
WERKSTOFF
Material
WF 750/1A
B
mm
L
mm
S
±0.025
15 mm
L1
mm
L2
mm
ZS
Zyl.-Schraube_DIN EN ISO 4762
2 x M8
GEWICHT
Weight
kg
CTN
Customs tariff number
84833080
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    voestalpine
    7.25 - Wear plates / steel hardened without lubricant, thickness = 15.1 mm
    voestalpine
    7.1 - Wear plates, thickness = 20 mm
    voestalpine
    7.19 - Wear plates, thickness = 10 mm
    Rigon
    RBP33 - Self-lubricating plate
    voestalpine
    7.21 - Wear plates acc. to VDI 3357, thickness = 12 mm
    Rigon
    RBP-25 - Self-lubricating plate
    voestalpine
    7.3 - Wear plates, thickness = 16mm; 25mm
    voestalpine
    8.1 - Cover plates
    voestalpine
    7.13 - Wear plates, thickness = 16 mm
    PROPLASTICA
    TWB - Sprue bushing
    STRACK
    Z4165 - Flat guide strip
    STRACK
    SN4176 - Wear plate, self-lubricating
    voestalpine
    7.14 - Wear plates acc. to VDI 3357, thickness = 20 mm
    voestalpine
    7.23 - Guide plates, thickness = 30mm; 38 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés