Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
voestalpine
Beschreibung
8.4 - Deckplatten / Stahl gehärtet ohne Festschmierstoff nach VDI 3357
Stückliste
19295
IDENTNR
Ident-Nr. Stahl gehärtet
L
Länge L
mm
B
Breite b
100 mm
S
Dicke s ±0.2
mm
L1
Länge L1 ±0.2
45 mm
L2
Länge L2 ±0.2
mm
L3
Länge L3 ±0.2
mm
L4
Länge L4 ±0.2
mm
L5
Länge L5 ±0.2
mm
D
Durchmesser Ød H13
mm
STK
Anzahl der Zyl.-Schraubenlöcher
B1
60.000 mm
GEWICHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84833080
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    voestalpine
    8.5 - Deckplatten
    voestalpine
    8.7 - Deckplatten, Dicke = 10mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen