Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
8.4 - Cover plates / steel hardened without lubricant acc. to VDI 3357
Bill of material
19295
IDENTNR
Code-No. Steel hardened
L
Length L
mm
B
Width b
100 mm
S
Thickness s ±0.2
mm
L1
Length L1 ± 0.2
45 mm
L2
Length L2 ±0.2
mm
L3
Length L3 ±0.2
mm
L4
Length L4 ±0.2
mm
L5
Length L5 ±0.2
mm
D
Diameter Ød H13
mm
STK
Number of cheese head screws
B1
60.000 mm
GEWICHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84833080
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)