Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
voestalpine
Beschreibung
9.3 - Flachleisten, Dicke = 8 mm; 10mm; 12 mm
Stückliste
16705
IDENTNR
Ident-Nr. WF 750/1A
B
Breite b ±0.3
mm
S
Plattendicke s +0.05
mm
L
±0.05
500 mm
GEWICHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84833080
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen