Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
12.3 - Cam stroke plates / Steel hardened without lubricant
Bill of material
18202
IDENTNR
Code-No.
B
Width b
mm
B1
Width b1 ±0.2
mm
A
Angle ( ° )
STK
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
D1
H13
13 mm
D2
H13
20 mm
S
35 mm
S2
20 mm
R
1 mm
R1
3 mm
R2
5 mm
R3
±0.2
15 mm
L
±0.05
75 mm
L1
±0.5
35 mm
L2
17.5 mm
GEWICHT
Weight
kg
CTN
Customs tariff number
84833080
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés