18192
voestalpine
12. Cam stroke plates with/without roller
Powered by
CAD모델 선택
{voest/12_ueberlaufkeile/12_03_wf750.prj},{NB=VA_Keile_18192},{IDENTNR=18192},{WF=WF 750/1A},{B=150},{B1=20},{A=25},{STK=2 x M12},{V=1},{D1=13},{D2=20},{S=35},{S2=20},{R=1},{R1=3},{R2=5},{R3=15},{L=75},{L1=35},{L2=17.5},{GEWICHT=2.60},{CTN=84833080}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
12.3 - Cam stroke plates / WF 750/1A
Bill of material
18192
IDENTNR
Code-No.
18192
18192
B
Width b
150
150
mm
B1
Width b1 ±0.2
20
20
mm
A
Angle ( ° )
25
25
STK
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
2 x M12
2 x M12
D1
H13
13
mm
D2
H13
20
mm
S
+0.01
35
mm
S2
20
mm
R
1
mm
R1
3
mm
R2
5
mm
R3
±0.2
15
mm
L
±0.5
75
mm
L1
+0.05
35
mm
L2
17.5
mm
GEWICHT
Weight
2.60
2.60
kg
CTN
Customs tariff number
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청