63595
voestalpine
12. Cam stroke plates with/without roller
Powered by
CAD모델 선택
{voest/12_ueberlaufkeile/12_1_stahl.prj},{NB=VA_Keil_63595},{IDENTNR=63595},{WERKSTOFF=Stahl Vollhart},{B=100},{L=170},{T=60},{A=60},{L1=127.86},{W=30},{V=1},{STK=4},{ZS=M12x40},{GEWICHT=5.88},{CTN=84833080},{VW1=},{VW2=},{FIBRO1=},{SANKYO1=},{VDI=},{BMW1=},{OPEL=},{DAIMLER1=},{FIATFCA1=},{VOLVO1=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
12.1 - Cam stroke plates Steel hardened acc. to 3357 and Steel plasma-nitrogen-hardened without lubricant
Bill of material
63595
IDENTNR
Code-No.
63595
63595
WERKSTOFF
Material
Stahl Vollhart
Stahl Vollhart
B
100
100
mm
L
170
170
mm
T
±0.01
60
60
mm
A
60
60
mm
L1
+0.05
127.86
127.86
mm
W
30
30
°
STK
Anzahl der Schrauben
4
ZS
Zyl.-Schraube_DIN EN ISO 4762
M12x40
GEWICHT
Weight
5.88
5.88
kg
CTN
Customs tariff number
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
12.1 - Cam stroke plates / WF 750/1A with lubricant acc. to VDI 3357
voestalpine
15.06.2023
18.1 - Centering unit
voestalpine
15.06.2023
12.3 - Cam stroke plates / WF 750/1A
voestalpine
15.06.2023
7.21 - Wear plates acc. to VDI 3357, thickness = 12 mm
voestalpine
15.06.2023
7.12 - Wear plates / WF 750/1A with lubricant, without oil groove, thicknes...
voestalpine
15.06.2023
2960.70. - Sliding pad, Bronze with solid lubricant
FIBRO
21.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청