Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
12.7 - Cam stroke plates with rollers / vertical
Bill of material
16852
IDENTNR
Code-No.
WERKSTOFF
Material
ALPHA
40 °
SWBH
Vertical travel by stroke
PMAX
Press force max. (to)
UKMAX
Over roll force max. (to)
L
185 mm
B
mm
L1
15 mm
L2
120 mm
L3
+0.05
60 mm
L4
50 mm
B1
mm
S1
40 mm
B2
mm
SCH
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
ROL
Rollers
mm
GEWICHT
Weight
kg
CTN
Customs tariff number
84669400
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)