18887
voestalpine
13. Cam bottom plates
Powered by
CAD모델 선택
{voest/13_prismenfuehrungen/13_01_stahl.prj},{NB=VA_Prismen_18887},{IDENTNR=18887},{WF=Stahl gehärtet},{STH=Stahl gehärtet},{TEIL=B},{ABSPLT=19733},{B=65},{L=300},{H=35},{L1=200},{L2=250},{H1=47},{H2=18},{H3=15},{H4=65},{D1=11.0},{D2=18.0},{D3=10},{D4=12},{STK=3 x M10},{V=4},{GEWICHT=5.80},{CTN=84833080},{RENAULT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
13.1 - Cam bottom plates Steel hardened without lubricant
Bill of material
18887
IDENTNR
Code-No.
18887
18887
ABSPLT
Adapt plate steel
19733
19733
B
Width b ± 0.05
65
65
mm
L
Length L -0.3
300
300
mm
H
Height h
35
35
mm
L1
Length L1 ± 0.01
200
200
mm
L2
Length L2 ±0.1
250
250
mm
H1
Height h1 +0.025
47
47
mm
H3
Height h3
15
15
mm
H4
Height h4 +0.05
65
65
mm
D1
Diameter Ød1 H13
11.0
11.0
mm
D2
Diameter Ød2 H13
18.0
18.0
mm
D3
Diameter Ød3 H7
10
10
mm
D4
Durchmesser Ød4 H13
12
12
mm
STK
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
3 x M10
3 x M10
GEWICHT
Weight
5.80
5.80
kg
CTN
Customs tariff number
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Slide guide RK Compact-G - Linear unit
RK Rose+Krieger
26.01.2024
13.6 - Cam bottom plates Steel hardened without lubricant
voestalpine
15.06.2023
13.6 - Cam bottom plates WF 750/1A with lubricant
voestalpine
15.06.2023
13.1 - Cam bottom plates WF 750/1A with lubricant
voestalpine
15.06.2023
PF.01.S - Cam Bottom Plates
Bordignon
09.01.2023
SN3886 - Gleitstueck zu Prismenfuehrung VDI 3357, VW-Norm 39D 952
STRACK
21.07.2022
PF.04 - Cam Bottom Plates
Bordignon
09.01.2023
FT - Flat Track
HepcoMotion
08.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청