Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
voestalpine
Beschreibung
13.6 - Prismenführungen WF 750/1A mit Festschmierstoff
Stückliste
64420
IDENTNR
Ident-Nr.
B
Breite b ±0.05
65 mm
L
Länge L -0.4
mm
H
Höhe h
mm
L1
Länge L1 ±0.01
mm
L2
Länge L2 ± 0.1
mm
L3
Länge L3 ± 0.2
mm
L4
Länge L4 ± 0.1
mm
H2
Höhe theor. h2 +0.025
mm
H3
Höhe h3
mm
H6
Höhe h6
mm
HKOM
Höhe H +0.05
mm
B1
Breite b1
mm
STK
Zyl.-Schraube DIN EN ISO 4762
D1
H13
11 mm
D2
H13
17.5 mm
D3
H7
10 mm
D4
H13
12 mm
GEWICHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84833080
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen