Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
13.6 - Cam bottom plates WF 750/1A with lubricant
Bill of material
64420
IDENTNR
Code-No.
B
Width b ± 0.05
65 mm
L
Length L -0.4
mm
H
Height h
mm
L1
Length L1 ± 0.01
mm
L2
Length L2 ± 0.1
mm
L3
Length L3 ± 0.2
mm
L4
Length L4 ± 0.1
mm
H2
Height theor. h2 +0.025
mm
H3
Height h3
mm
H6
Height h6
mm
HKOM
Height H +0.05
mm
B1
Width b1
mm
STK
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
D1
H13
11 mm
D2
H13
17.5 mm
D3
H7
10 mm
D4
H13
12 mm
GEWICHT
Weight
kg
CTN
Customs tariff number
84833080
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés