Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 13
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
13.6 - Cam bottom plates WF 750/1A with lubricant
Bill of material
64420
IDENTNR
Code-No.
B
Width b ± 0.05
65 mm
L
Length L -0.4
mm
H
Height h
mm
L1
Length L1 ± 0.01
mm
L2
Length L2 ± 0.1
mm
L3
Length L3 ± 0.2
mm
L4
Length L4 ± 0.1
mm
H2
Height theor. h2 +0.025
mm
H3
Height h3
mm
H6
Height h6
mm
HKOM
Height H +0.05
mm
B1
Width b1
mm
STK
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
D1
H13
11 mm
D2
H13
17.5 mm
D3
H7
10 mm
D4
H13
12 mm
GEWICHT
Weight
kg
CTN
Customs tariff number
84833080
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD