64420
voestalpine
13. Cam bottom plates
Powered by
CAD모델 선택
{voest/13_prismenfuehrungen/13_06.prj},{NB=VA_Prismen_64420},{IDENTNR=64420},{WF=WF 750/1A},{STH=},{TEIL=A},{B=65},{L=350},{H=35},{L1=250},{L2=50},{L3=25},{L4=50},{H1=47},{H2=18},{H3=15},{H4=3},{H5=20},{H6=8},{HKOM=65},{B1=10},{STK=7 x M10},{V=9.000},{D1=11},{D2=17.5},{D3=10},{D4=12},{GEWICHT=5.02},{CTN=84833080},{FIBRO1=},{GSB=},{OPEL=},{DAIMLER1=},{SANKYO2=},{VW2=},{SANKYO1=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
13.6 - Cam bottom plates WF 750/1A with lubricant
Bill of material
64420
IDENTNR
Code-No.
64420
64420
B
Width b ± 0.05
65
mm
L
Length L -0.4
350
350
mm
H
Height h
35
35
mm
L1
Length L1 ± 0.01
250
250
mm
L2
Length L2 ± 0.1
50
50
mm
L3
Length L3 ± 0.2
25
25
mm
L4
Length L4 ± 0.1
50
50
mm
H2
Height theor. h2 +0.025
18
18
mm
H3
Height h3
15
15
mm
H6
Height h6
8
8
mm
HKOM
Height H +0.05
65
65
mm
B1
Width b1
10
10
mm
STK
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
7 x M10
7 x M10
D1
H13
11
mm
D2
H13
17.5
mm
D3
H7
10
mm
D4
H13
12
mm
GEWICHT
Weight
5.02
5.02
kg
CTN
Customs tariff number
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청