16009
voestalpine
13. Cam bottom plates
Powered by
CAD모델 선택
{voest/13_prismenfuehrungen/13_07.prj},{NB=VA_Prismen_16009},{IDENTNR=16009},{WF=WF 750/1A},{STH=},{TEIL=V},{B1=65},{B1X=32.5},{H1=47},{L1=300},{L2=275},{L3=195},{L4=150},{A1=150.000},{B2=250},{C=275},{H=65},{H2=20},{H3=3},{H1X=18},{H3X=44},{H4=20},{H5=8},{H6=15},{H7=15},{H8=35},{R=7},{ST=12},{V=3.000},{D1=13.5},{D2=20},{D3=12},{D4=14},{SCH=3 x M12},{GEWICHT=5.50},{CTN=84833080},{BMW1=B2 2978-21-2168902},{VW1=39D952/43},{FORD1=WDX7-65-03065300male},{FORD2=},{OPEL=},{FIATFCA1=G_V_300065_M},{FIAT2=STQ.10015-G_V_300065_M},{FIAT3=STQ.10015-G_V_06150065_M ALT},{VOLVO1=},{FIBRO1=2963.84.065.044.0300},{FIBBRO2=},{SANKYO1=VPUN-754},{SANKYO2=VPU-754},{GSB=G232-03-0650300},{VDI=VDI 3357-G-754},{BMW2=},{FORD3=},{GM1=},{SANKYO3=},{NAAMS=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
13.7 - Cam bottom plates (sim. VDI 3357) WF 750/1A with lubricant
Bill of material
16009
IDENTNR
Code-No.
16009
16009
B1
Width b1 h6
65
65
mm
H1
Höhe h1 ± 0.2
47
47
mm
L1
Length L1 -0.2
300
300
mm
L2
±0.2
275
275
mm
L3
±0.01
195
195
mm
L4
Length L4 ±0.2
150
150
mm
H
Height H +0.05
65
65
mm
H2
20
mm
H3
3
3
mm
H4
Height h4 ±0.2
20
20
mm
D1
H13
13.5
13.5
mm
D2
H13
20
20
mm
D3
H7
12
12
mm
D4
H13
14
14
mm
SCH
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
3 x M12
3 x M12
GEWICHT
Weight
5.50
5.50
kg
CTN
Customs tariff number
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청