DUKTUS ENH fitting BLS 80 0106080014
vonRoll hydro
PIPES AND FITTINGS
Pipes and fittings with BLS push in socket
FITTINGS WITH BLS
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/pipe_fittings/pipes_and_fittings_with_bls_ps/fittings_with_ps/enh_bls.prj},{NB=0106080014(400)},{ARTNR=0106080014},{BES=Epoxy},{LODLEVEL=400},{DN=80},{AG=1.5},{PFA=100},{W=7.3},{NPK=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
DUKTUS ENH fitting BLS - 90° hydrant duckfoot bend with an outlet
Bill of material
DUKTUS ENH fitting BLS 80 0106080014
ARTNR
Part no.
0106080014
0106080014
BES
Coating
Epoxy coating
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
DN
Diameter
80
AG
1.5
1.5
인치
PFA
100
bar
W
Weight
7.3
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청