DUKTUS ZIPOX BLS 300 0106025164
vonRoll hydro
PIPES AND FITTINGS
Pipes and fittings with BLS push in socket
PRESSURE PIPES WITH BLS
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/pipe_fittings/pipes_and_fittings_with_bls_ps/pressure_pipe_with_ps/duktus_zipox_bls_red.prj},{NB=0106025164(400)},{ARTNR=0106025164},{BES=Zink-Überzug (200 g/m²) mit Deckbeschichtung Epoxidharzlack},{BES2=Tonerdezement},{LODLEVEL=400},{DN=300},{PFA=40},{WT=K9},{W=70.8},{L=6000},{DE=326},{DM=410},{T=170},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
DUKTUS ZIPOX BLS - Wastewater
Bill of material
DUKTUS ZIPOX BLS 300 0106025164
ARTNR
Part no.
0106025164
0106025164
BES
Outer coating
Zinc outside coating (200 g/m²) with a finishing layer (epoxy resin)
BES2
Inner lining
Tonerdezement
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
DN
Diameter
300
300
PFA
Pressure level
40
40
bar
WT
Wall-thickness
K9
K9
W
Weight
70.8
70.8
kg/m
L
Length
6000
mm
DE
Diameter
326
326
mm
DM
Diameter
410
410
mm
T
Length
170
170
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청