Figure 2019 250
vonRoll hydro
PIPES AND FITTINGS
Pipes and fittings with flange
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/pipe_fittings/pipes_and_flanges_with_f/2019_ecopur.prj},{NB=Figure 2019-112805(400)},{ARTNR=112805},{BES=Epoxy},{LODLEVEL=400},{DN=250},{PN=16},{L=2000},{DE=274},{W=135.6},{NPK=241.336},{D1=400.000},{D2=274.000},{T=22.000},{NOH=12},{DH=28.000},{VERS2=2.000},{ANGH=15.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 44
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Figure 2019 - VONROLL FF fitting ECOPUR Flanged pipe with two threaded flanges
Bill of material
Figure 2019 250
ARTNR
Part no.
112805
112805
BES
Coating
Epoxy coating
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
DN
Diameter
250
250
PN
16
16
bar
L
Installation length
2000
2000
mm
DE
Diameter
274
274
mm
W
Weight
135.6
135.6
kg
NPK
412
241.336
241.336
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청