VONROLL/DUKTUS E KS fitting 300 90408304
vonRoll hydro
PIPES AND FITTINGS
Pipes and fittings with flange
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/pipe_fittings/pipes_and_flanges_with_f/eks_stuck.prj},{NB=90408304(400)},{ARTNR=90408304},{BES=Epoxy},{LODLEVEL=400},{DN=300},{D=315},{PN=16},{W=37.0},{L1=240.000},{L5=58.000},{D1=227.500},{D2=370.000},{D5=304.000},{L6=22.500},{D6=336.200},{L7=98.084},{L8=62.792},{R5=28.000},{D10=183.091},{L9=29.624},{L10=120.000},{L11=31.196},{L12=21.000},{ONX1=1},{NOH=12.000},{LP=31.624},{LP2=34.196},{R2=200.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
VONROLL/DUKTUS E KS fitting - Flange socket piece for PVC pressure pipes
Bill of material
VONROLL/DUKTUS E KS fitting 300 90408304
ARTNR
Part no.
90408304
90408304
BES
Coating
Epoxy coating
Epoxy coating
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
DN
Diameter
300
300
D
Diameter
315
315
mm
PN
16
16
bar
W
Weight
37.0
37.0
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청