Figure 2824a.22 800
vonRoll hydro
PIPES AND FITTINGS
Pressure pipes and fittings with plug-in sleeve
FITTINGS WITH PUSH IN SOCKET
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/pipe_fittings/pressure_pipes_and_fittings_w_ps/fittings_with_ps/2824_a_22.prj},{NB=Figure 2824a.22-90407159(400)},{ARTNR=90407159},{BES=Epoxy},{LODLEVEL=400},{DN=800},{DEF=22},{PFA=30},{W=308.0},{T=250},{NPK=-},{FIGUR=2824a.22},{R=395.000},{RR=1205.000},{L1=245.000},{D1=974.000},{D2=810.000},{T1=60.000},{ONX=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Figure 2824a - VONROLL MMK fitting ECOFIT HYDROTIGHT Double socket elbow
Bill of material
Figure 2824a.22 800
ARTNR
Part no.
90407159
90407159
BES
Coating
Epoxy coating
Epoxy coating
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
DN
Diameter
800
800
DEF
Deflection
22
°
PFA
30
30
bar
W
Weight
308.0
308.0
kg
T
Length
250
250
mm
NPK
412
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청