Figure 2826a.5 150
vonRoll hydro
PIPES AND FITTINGS
Pressure pipes and fittings with plug-in sleeve
FITTINGS WITH PUSH IN SOCKET
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/pipe_fittings/pressure_pipes_and_fittings_w_ps/fittings_with_ps/2826_a_5.prj},{NB=Figure 2826a.5-325141(400)},{ARTNR=325141},{BES=Epoxy},{LODLEVEL=400},{FIGUR=2826a.5},{DN=150},{DEF=5},{PFA=64},{W=13.4},{T=35},{NPK=231.434},{DEG=14},{L1=120.000},{D1=241.500},{D2=170.000},{R=235.000},{T1=8.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Figure 2826a - VONROLL MMK fitting ECOFIT HYDROTIGHT Double socket elbow
Bill of material
Figure 2826a.5 150
ARTNR
Part no.
325141
325141
BES
Coating
Epoxy coating
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
DN
Diameter
150
150
DEF
Deflection
5
°
PFA
64
64
bar
W
Weight
13.4
13.4
kg
T
Length
35
35
mm
NPK
412
231.434
231.434
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청