VONROLL U fitting 600 90405377
vonRoll hydro
PIPES AND FITTINGS
Pressure pipes and fittings with plug-in sleeve
FITTINGS WITH PUSH IN SOCKET
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/pipe_fittings/pressure_pipes_and_fittings_w_ps/fittings_with_ps/u_stuck.prj},{NB=90405377(400)},{ARTNR=90405377},{BES=Epoxy},{LODLEVEL=400},{DN=600},{DN1=600},{DN2=80},{PN=10-40},{L=374},{H=175},{W=142.0},{NPK=233.232},{VER=2},{D1X=678.000},{D2X=83.000},{BODY1=681.400},{BODY2=342.000},{OUT1=790.000},{OUT2=200.000},{WIDHT=496.000},{THICK=16.000},{H1=26.000},{ANGLEBODY2=107.100},{NOH=17},{DH=19.000},{ANGH=22.50},{K=160.000},{G=132.000},{XU=655.000},{XA=678.000},{XY=644.500},{XZ=790.000},{KR=148.895},{D2=745.000},{GG=434.060}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
VONROLL U fitting - Double socket collar | PFA 16 bar
Bill of material
VONROLL U fitting 600 90405377
ARTNR
Part no.
90405377
90405377
BES
Coating
Epoxy
Epoxy
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
DN
Diameter
600
600
W
Weight
142.0
142.0
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청