Figure 2817 150
vonRoll hydro
PIPES AND FITTINGS
Pressure pipes and fittings with plug-in sleeve
PRESSURE PIPES WITH PUSH-IN SOCKET
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/pipe_fittings/pressure_pipes_and_fittings_w_ps/pressure_pipe_with_ps/2817_ecocem.prj},{NB=Figure 2817-280927(400)},{ARTNR=280927},{BES= Polyurethan (PUR)},{BES2=Hochofenzement},{LODLEVEL=400},{DN=150},{FIGUR=2817},{RK=C64},{W=32.0},{L=6000},{DE=170},{EG=4.0},{EPUR1=1.3},{DM=242},{T=126},{NPK=213.124},{VER=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Figure 2817 - VONROLL ECOCEM HYDROTIGHT – Drinking water
Bill of material
Figure 2817 150
ARTNR
Part no.
280927
280927
BES
Outer coating
Polyurethane (PUR)
BES2
Inner lining
Blast furnace cement lining
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
DN
Diameter
150
150
RK
Pressure class PFA
C64
C64
bar
W
Weight
32.0
32.0
kg/m
L
Length
6000
mm
DE
Diameter
170
170
mm
EG
Strength
4.0
4.0
mm
EPUR1
Strength
1.3
1.3
mm
DM
Diameter
242
242
mm
T
Length
126
126
mm
NPK
412
213.124
213.124
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청