Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Figur 5980 EPOXY - Anbohrschelle PN 16, für Guss-, Stahl-, AZ-Rohr, zum Abdichten von Bohrungen auf Rohrleitungen (max. 45 mm Durchmesser)| Wasser (Trinkwasser, Brauchwasser)
Stückliste
Figur 5980 65-400 181625
ARTNR
Best.-Nr.
LODLEVEL
LOD Level
DN
Nennweite
65-400 mm
R
BES
Beschichtung
Epoxy
D
Ø
mm
A
200 mm
B
88 mm
C
82 mm
T
mm
W
Gewicht
4.05 kg
PN
16 bar
NPK
CPN