카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
0034229900
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Tube connection parts
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/bv_10_l.prj},{NB=0034229900},{BZ=0034229900},{VK=24-BV10CO-L15x2-C19},{RHR=L 15 x 2},{PN=PN 400},{D3=9.1},{D4=11.3},{L1=21.5},{FRM=A},{GEW=1.2},{BOA=14.500},{BOL=9.100},{BOD=13.800},{BOBD=0.000},{BOL1=0.000},{BOOR=12x2},{RD=12.000},{RD1=2.000},{INFO=Katalog},{INFO2=Bördel}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
VOSS
Description
BV-10 flared cone, L-series - Tube connection part
Bill of material
0034229900
BZ
Order no.
0034229900
0034229900
VK
Order designation
24-BV10CO-L15x2-C19
24-BV10CO-L15x2-C19
RHR
Tube
L 15 x 2
L 15 x 2
PN
Pressure
PN 400
PN 400
bar
D3
Diameter d3
9.1
9.1
mm
D4
Diameter d4
11.3
11.3
mm
L1
Length
21.5
21.5
mm
FRM
Shape
A
A
INFO
Info
Catalogue
INFO2
Additional information
Flange
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청