카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
0146012009
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Male stud couplings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_iso6149_l.prj},{NB=0146012009},{BZ=0146012009},{VK=24-SDSC-L6-M14F-ES4},{REIHE1=L 6},{ROHRAD=6.0},{RHR=-},{GEWD2=M 14 x 1,5},{P=1.5},{D2=14.0},{PN=PN 500},{EINBD=18.800},{KBOHRUNG=4.000},{LG=28.0},{L2=10.0},{SW1=19},{I=11.0},{AM=35},{INFO=Katalog},{INFOPAGE=gerade_einschr_iso6149_l},{KONUSD=0.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=0.000},{KGEW=M12x1,5},{NDMKONUS=12.000},{PKONUS=1.500},{I1=10.000},{F1=3.000},{H=14.500},{EINF1=3.000},{A2=2.500},{ORING=11,3x2,2},{ORINGD=2.200},{L1=24.5},{SW3=14},{CTRL=2},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000},{V=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 140
HELP_VARIABLE
Company
VOSS
Description
Straight male stud couplings L-series, ISO 6149 - Thread: metric fine thread (ISO 6149), cylindrical, O-ring sealing
Bill of material
0146012009
BZ
Order no.
0146012009
0146012009
VK
Order designation
24-SDSC-L6-M14F-ES4
24-SDSC-L6-M14F-ES4
REIHE1
Tube OD d1
L 6
L 6
mm
RHR
d1 x s
-
-
mm
GEWD2
Thread d2
M 14 x 1,5
M 14 x 1,5
PN
Pressure
PN 500
PN 500
bar
EINBD
d8
18.800
18.800
mm
KBOHRUNG
dx
4.000
4.000
mm
LG
Total length
28.0
28.0
L2
Lenght l2
10.0
10.0
mm
SW1
Width across flats SW1
19
19
mm
I
Thread length i
11.0
11.0
mm
AM
Torque -10%
35
35
Nm
INFO
Info
Catalogue
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청