카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
0161962007
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Adjustable couplings with tube socket
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/6_einst_verschr_rohr/einst_t_verschr_einsteck_rz.prj},{NB=0161962007},{DT=1.000},{VK=24-SWT-S38-G11/2B},{BZ=0161962007},{INFO=Katalog},{REIHE1=S 38},{D1=38.000},{PN=-},{PB=PB 250},{GEWD2=G 1 1/2 A},{NDM=47.803},{L1=72},{L2=41.0},{L3=89.0},{L5=63.0},{SW1=55},{SW2=50},{R=12.000},{X=16.000},{Y=27.000},{SW3=60},{I=22},{PAGE=129},{KONUSD=38.000},{KONUST=16.000},{KONUSAD=41.000},{KGEW=M52x2},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=22.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=32.000},{H=32.500},{RAL1=38.000},{RAL2=31.000},{BOHRD=29.000},{EINBD=55.000},{EINF1=5.000},{A2=3.000},{CTRL=1.000},{DK=52.200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
VOSS
Description
Adjustable T-fitting, male connector combination fitting - Thread: Whitworth tube thread, cylindrical, Form B, sealing by sealing edge
Bill of material
0161962007
VK
Order designation
24-SWT-S38-G11/2B
24-SWT-S38-G11/2B
BZ
Order no.
0161962007
0161962007
INFO
Info
Catalogue
REIHE1
Tube OD d1
S 38
S 38
mm
PN
Pressure
-
-
bar
PB
Pressure
PB 250
PB 250
bar
GEWD2
Thread d2
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
L1
Length l1, approximate
72
72
mm
L2
Lenght l2
41.0
41.0
mm
L3
Length l3
89.0
89.0
mm
L5
Length l5
63.0
63.0
mm
SW1
Width across flats SW1
55
55
mm
SW2
Width across flats SW2
50
50
mm
SW3
Width across flats for union nut
60
60
mm
I
Thread length i
22
22
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청