카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
1171382000
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
24° conical nipple fittings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/gerade_aufsteck_dko_iso6149.prj},{NB=1171382000},{BZ=1171382000},{VK=24-SWOSDS-L28-M33F},{REIHE1=L 28},{GEWD2=M 33 x 2},{NDMKONUS2=33.000},{PKONUS2=2.000},{PN=PN 250},{EINBD=40.80},{BOHRD=22.00},{L5=35.00},{SW1=41},{SW3=41},{I=16.00},{AM=160},{INFO=Katalog},{PAGE=177},{KONUST=7.500},{DKOFD=27.200},{DKOAD=31.500},{KGEW=M36x2},{NDMKONUS=36.000},{PKONUS=2.000},{RAL1=22.400},{HDKO=23.000},{ABSTM=21.400},{GEWLM=10.000},{ORING=26x2},{ORINGI=26.0},{EINF1=4.000},{A2=3.000},{ORINGEIN=29,6x2,9},{L2=26.5},{I1=18.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
VOSS
Description
Gerade Aufsteckstutzen - With sealing cone and O-ring
Bill of material
1171382000
BZ
Order no.
1171382000
1171382000
VK
Order designation
24-SWOSDS-L28-M33F
24-SWOSDS-L28-M33F
REIHE1
Tube OD d1
L 28
L 28
mm
GEWD2
Thread d2
M 33 x 2
M 33 x 2
PN
Pressure
PN 250
PN 250
bar
EINBD
d8
40.80
40.80
mm
BOHRD
dx
22.00
22.00
mm
L5
Length l5
35.00
35.00
mm
SW1
Width across flats SW1
41
41
mm
SW3
Width across flats for union nut
41
41
mm
I
Thread length i
16.00
16.00
mm
AM
Torque -10%
160
160
Nm
INFO
Katalog
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청