카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
0795392000
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Flange couplings / ZAKO / ZAKO LP
Flange couplings with cutting ring connection
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/4_flansche/1_schneidringanschl/einzelteile_gerade_flansch_verschr.prj},{NB=0795392000},{BZ=0795392000},{VK=24-FS-L15-HC40},{BZ3=0010202000},{BZ4=0004202100},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{REIHE1=L 15},{PB=PB 100},{DLK=40},{L1=43},{L2=28.0},{SW3=27},{AM=10},{T5=7.0},{PAGE=228},{KONUSD=15.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=17.300},{KGEW=M22x1,5},{NDMKONUS=22.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=12.000},{H=17.000},{AK=42.000},{HD=26.000},{H1=8.000},{ORNT=2.000},{ORNDI=24.000},{ORNDA=30.500},{DS=6.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
VOSS
Description
Straight flange coupling, single parts - With cutting ring flange connection and square flange connection
Bill of material
0795392000
BZ
Order no. Part 1
0795392000
0795392000
VK
Order designation
24-FS-L15-HC40
24-FS-L15-HC40
BZ3
Order no. Part 3
0010202000
0010202000
BZ4
Order no. Part 4
0004202100
0004202100
INFO
Info
Catalogue
INFO2
Additional information
Info
REIHE1
Tube OD d1
L 15
L 15
mm
PB
Pressure
PB 100
PB 100
bar
DLK
Hole diameter
40
40
mm
L2
Lenght l2
28.0
28.0
mm
SW3
Width across flats for union nut
27
27
mm
T5
Depth of taper
7.0
7.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청