카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
0397882000
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Flange couplings / ZAKO / ZAKO LP
Flange couplings with cutting ring connection
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/4_flansche/1_schneidringanschl/flansch_hd.prj},{NB=0397882000},{BZ=0397882000},{VK=GP-FCS-6S1-D13},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{REIHE1=S 25},{FG=1\"},{PB=PB 400},{ZS=M 12 x 45},{A=81},{B=70},{S1=27.8},{S2=57.2},{ANB=48.400},{ANH=9.000},{GH=33.000},{DB=38.800},{RA=35.000},{RB=12.000},{SD=24.000},{H1=24.000},{NDMS=12.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
VOSS
Description
SAE flange halves, high pressure (6000 psi), single parts - Hole pattern template according to SAE J 518 C / ISO 6162
Bill of material
0397882000
BZ
Order no.
0397882000
0397882000
VK
Order designation
GP-FCS-6S1-D13
GP-FCS-6S1-D13
INFO
Info
Catalogue
INFO2
Additional information
Info
REIHE1
Tube OD d1
S 25
S 25
mm
FG
Flange size
1"
1"
인치
A
Length
81
81
mm
B
Width
70
70
mm
S1
Distance
27.8
27.8
mm
S2
Distance
57.2
57.2
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청