Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VOSS
Description
Raccord droit à bride SAE Série standard (3000 psi) - avec raccordement par bague coupante et bride SAE en deux parties, schéma de perçage SAE J 518 C / ISO 6162
Nomenclature
0305112081
VK
Référence de commande
BZ
Référence
BZ1
Référence Pièce 1
BZ2
Référence Pièce 2
BZ4
Référence Pièce 4
BZ5
Référence Pièce 5
INFO
Info
Catalogue
INFO2
Informations supplémentaires
Info
REIHE1
Diam. ext. tube d1
mm
FG
Taille de bride
Pouce
PB
Pression
bar
L1
Longueur l1 env.
mm
L2
Longueur l2
mm
SW1
Ouverture de la clef
mm
SW3
Ouverture de la clef écrou-raccord
mm
I
Longueur du filetage i
mm
ZS
Vis à tête cylindrique (4x)
A
Longueur
mm
B
Largeur
mm
AM
Couple serrage -10 %
Nm
S1
Distance
mm
S2
Distance
mm
ORING
d x s