카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
0900929990
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Flange couplings / ZAKO / ZAKO LP
Flange couplings with cutting ring connection
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/4_flansche/1_schneidringanschl/oring_flansch.prj},{NB=0900929990},{BZ=0900929990},{VK=GP-OR-32x2,5-NBR90},{REIHE=L 28 / L 35 / S 20 / S 25 / S 30},{DLK=55},{FG=},{OR=32 x 2,5},{D=32.00},{S1=2.50},{INFO=Katalog}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
VOSS
Description
Dichtungen O-Ring Flansch - GP Dichtungen O-Ring Flansch
Bill of material
0900929990
BZ
Order no.
0900929990
0900929990
VK
Order designation
GP-OR-32x2,5-NBR90
GP-OR-32x2,5-NBR90
REIHE
Tube OD d1
L 28 / L 35 / S 20 / S 25 / S 30
L 28 / L 35 / S 20 / S 25 / S 30
DLK
Hole diameter
55
55
mm
FG
Flange size
인치
OR
O-Ring d x s
32 x 2,5
32 x 2,5
INFO
Info
Catalogue
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청