카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
0396172000
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Flange couplings / ZAKO / ZAKO LP
Flange couplings with cutting ring connection
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/4_flansche/1_schneidringanschl/winkel_flanschstutzen_st.prj},{NB=0396172000},{BZ=0396172000},{VK=24-FEX-S20-3S3/4},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{REIHE=S 20},{FG=3/4\"},{L2=32.5},{SW2=30},{L3=42},{T5=10.5},{R=6.000},{X=10.000},{Y=17.000},{I1=16.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=16.000},{KONUSD=20.000},{KONUST=10.500},{KONUAD=22.900},{KGEW=M30x2},{NDM=30.000},{P=2.000},{ORNDI=23.600},{ORNDA=31.800},{AK=38.100},{ORNT=2.800},{H2=6.700},{HD=31.800},{H3=16.000},{BOHRUNG=19.000},{CTRL=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
VOSS
Description
Elbow floange studs, standard series (3000 psi) single parts - With cutting ring connection
Bill of material
0396172000
BZ
Order no.
0396172000
0396172000
VK
Order designation
24-FEX-S20-3S3/4
24-FEX-S20-3S3/4
INFO
Info
Catalogue
INFO2
Additional information
Info
REIHE
Tube OD d1
S 20
S 20
FG
Flange size
3/4"
3/4"
인치
L2
Lenght l2
32.5
32.5
mm
SW2
Width across flats
30
30
mm
L3
Length l3
42
42
mm
T5
Depth of taper
10.5
10.5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청