카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
0670382000
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Hydraulic valves
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/5_ventile/rvd_unf_innen.prj},{NB=0670382000},{BZ=0670382000},{VK=GP-VNROI-IU3/4-16F},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{REIHE=S 12},{D1=12.000},{PB=PB 630},{GEWD1=3/ 4-16 UNF},{CTRL=1.000},{L1=74.5},{NDM=0.75000},{SW1=27},{SW4=27},{I1=8},{PAGE=276},{SW1GD=21.700},{SW1H=16.500},{SW4H=19.000},{SW4BH=5.000},{SPALT=3.000},{SW1ABH=15.500},{SW4ABH=15.500},{GEWL=14.300},{GEWL1=17.500},{BOHRD=8.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
VOSS
Description
Non-return valve, both sides with UNF inside thread - Both threads: UN/UNF (ISO 11926-2/3, SAE J 514)
Bill of material
0670382000
BZ
Order no.
0670382000
0670382000
VK
Order designation
GP-VNROI-IU3/4-16F
GP-VNROI-IU3/4-16F
INFO
Info
Catalogue
INFO2
Additional information
Info
REIHE
Tube OD
S 12
S 12
mm
PB
Pressure
PB 630
PB 630
bar
GEWD1
Thread d1
3/ 4-16 UNF
3/ 4-16 UNF
L1
Length l1
74.5
74.5
mm
SW1
Width across flats SW1
27
27
mm
SW4
Width across flats SW4
27
27
mm
I1
Inside thread length i
8
8
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청