카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
0604382009
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Hydraulic valves
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/5_ventile/rz_wr_zyl_peflex.prj},{NB=0604382009},{BZ=0604382009},{VK=24-VNROTPC-L35-G11/4E-ES4},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=L 35},{SW4H=32.500},{SPALT=3.500},{RHR1=-},{D1=35.000},{PB=PB 100},{GEWD2=G 1 1/4 A},{NDM=41.910},{L1=93.0},{L2=71.5},{SW1=60},{SW3=50},{SW4=65},{I=20},{AM=330},{PAGE=280},{KONUSD=35.000},{KONUST=10.500},{KONUSAD=38.000},{KGEW=M45x2},{NDMKONUS=45.000},{PKONUS=2.000},{I1=16.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=30.000},{H=24.000},{BOHRD=30.000},{EINBD=49.900},{EINF1=5.000},{A2=3.000},{ADDR=46.000},{SW1GD=57.000},{SW1H=19.000},{SW4BH=8.000},{SW4BD=64.800},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 99
HELP_VARIABLE
Company
VOSS
Description
Non-return valve, direction of flow from threaded studs - Thread: Whitworth tube thread, cylindrical, Form E, sealing by profiled sealing ring PEFLEX
Bill of material
0604382009
BZ
Order no.
0604382009
0604382009
VK
Order designation
24-VNROTPC-L35-G11/4E-ES4
24-VNROTPC-L35-G11/4E-ES4
INFO
Info
Catalogue
INFO2
Additional information
Info
INFO3
Determination of tube length
REIHE1
Tube OD d1
L 35
L 35
mm
RHR1
d1 x s
-
-
mm
PB
Pressure
PB 100
PB 100
bar
GEWD2
Thread d2
G 1 1/4 A
G 1 1/4 A
L1
Length l1, approximate
93.0
93.0
mm
L2
Lenght l2
71.5
71.5
mm
SW1
Width across flats SW1
60
60
mm
SW3
Width across flats for union nut
50
50
mm
SW4
Width across flats SW4
65
65
mm
I
Thread length i
20
20
mm
AM
Torque -10%
330
330
Nm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청