카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
7002132000
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Males 24° BSP and metric thread
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{voss/3_larga/ag_aussengewinde_nippel/ag_aorfs.prj},{NB=7002132000},{BZ=7002132000},{VK=HF/90-S-16-DN13},{BZLARGA=S30160616013},{VKLARGA=AORFS 1\"-14 13},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{F=1'' - 14 UNS},{NDF=25.4000},{NDL=12.225},{P=1.81356},{DN2=1/2''},{DN=12.000},{CH=27.000},{L=63.500},{C=9.500},{D=34.000},{E=18.500},{OR=15.60x1.78},{G=100.000},{ORX=1.780},{N1=9.500},{N2=13.000},{N3=16.000},{N4=1.340},{N5=0.250},{M1=8.750},{M2=6.750},{M3=10.500},{M4=11.375},{M5=7.150},{M6=9.500},{A=0.300},{A1=2.600},{A2=7.500},{A3=11.600},{A4=0.299},{A5=1.075},{K1=150.000},{K2=4.953},{K3=0.000},{K4=49.953},{R1=0.500},{R2=0.500},{R3=0.500},{R4=0.000},{R5=0.350},{VERS=2.000},{VERSF=3.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
VOSS
Description
AORFS ( ISO 12151-1 / ISO 8434-3) - Face seal Male Fittings
Bill of material
7002132000
BZ
Order no. VOSS Fluid
7002132000
7002132000
VK
Description VOSS Fluid
HF/90-S-16-DN13
HF/90-S-16-DN13
mm
BZLARGA
Order no. VOSS Fluid LARGA
S30160616013
S30160616013
mm
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
AORFS 1"-14 13
AORFS 1"-14 13
mm
INFO
Catalogue
INFO2
Info
F
Thread
1'' - 14 UNS
1'' - 14 UNS
DN2
Hose
1/2''
1/2''
DN
Hose
12.000
12.000
mm
CH
27.000
27.000
mm
L
63.500
63.500
mm
C
9.500
9.500
mm
D
34.000
34.000
mm
E
18.500
18.500
mm
OR
15.60x1.78
15.60x1.78
G
Weight
100.000
100.000
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청